Actuators & Systems
Robot transfer units
RTU Steel
Stalen behuizing

RTUn

Robotic Transfer Unit Non-Covered, met stalen behuizing en tandheugel en rondselaandrijving. Beschikbaar voor kleine tot grote industriële robots.
Beschikbare Maten
20
Zevende as met stalen behuizing en tandheugelaandrijving. Bestaat met recirculatiegeleiding en rolgeleiding.

Globale Gegevens

Standaardfuncties

  • Geslepen uiteinden voor eenvoudige machineassemblage, toekomstige uitbreiding of re-tooling.
  • Nauwkeurige lineaire geleidingssystemen uit voorraad leverbaar.
  • Servoverbuigers die tandheugel en rondsel aandrijven.
  • Geleidingswagenafstrijkers voor duurzame bescherming tegen vuil.
  • Enkelpuntssmering distributie.
  • Kabelhouderbevestigingsposities in linker-, middelste en rechtermachinepositie.
  • Snelheden tot 3 m/s beschikbaar.
  • Standaard herhaalbaarheid 0,040mm (+/- 0,020mm).

Optionele eigenschappen

  • Automatisch smeersysteem, bestuurd door uw PLC.
  • Robot stijgleidingen.
  • Lasdraad, verfpot en extra uitrustingsplatforms.
  • Sensorsteunen en nokkenrails.
  • Washdown veilige machines.
  • Metalen kabeldragers.
  • Meervoudig aangedreven, gekoppelde of onbelaste zadels.
  • C1D1 explosieveilige opties.
  • Schoonmaakruimte opties.
  • 7e as robotintegratie.
  • Professionele assemblage en meetdiensten.
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?