RTU – Rack&Pinion
Robotic Transfer Unit met aluminium behuizing, tandheugel en rondselaandrijving voor robots tot 1500 kg
Beschikbare Maten
170-2
170P-2
280-1
280-2
280P-2
360-2
Globale Gegevens
- De tandheugel aangedreven Robot Transfer Unit is ontworpen om het werkbereik van elke robot uit te breiden tot 1500 kg.
- Robot Transfer Unit is gemaakt van één of twee zelfdragende geëxtrudeerde aluminium AL 6060 T6 profielen die met elkaar verbonden zijn door middel van stijve verbindingskruisstukken.
- De aluminium profielen zijn bestand tegen corrosie en worden geëxtrudeerd om zeer gedetailleerde geometrieën te maken die het grootst mogelijke traagheidsmoment en het laagst mogelijke gewicht garanderen. Dankzij zijn lichtheid en hoge stijfheid werkt de Robot Transfer Unit soepel, zelfs in toepassingen die wand- of plafondmontage vereisen.
- De tandheugeloverbrenging is bestand tegen zware belastingen en kan potentieel oneindige slagen bereiken.
- De slede loopt op twee parallelle lineaire geleiders met recirculatierollen met zes blokken (acht voor de maten 170P-2 en 280P-2) die geplaatst zijn om de slede en alle invallende lasten en momenten te ondersteunen.
- De blokken kunnen worden gesmeerd met een automatisch systeem.
Belangrijkste aanbevelingen
■Geschikt voor elke robot tot 1500 kg.
■ Zes verschillende maten: 280-1, 170-2, 170P-2, 280-2, 280P-2 en 360-2.
■ Drie smeringsopties om het onderhoud te verminderen en te vereenvoudigen.
■ Drie soorten afdekkingen om de as te beschermen.
■ Componenten van hoge kwaliteit en concurrerende prestaties.
■Eenvoudige en snelle montage.
■Potentieel oneindige slagen mogelijk.
■Maatwerk mogelijk, neem contact op met onze technische afdeling.
Invalid Part ID
![ISE-160×160-c-default](https://my.rollon.com/de/wp-content/uploads/sites/4/2024/06/ISE-160x160-c-default-220x220-c-center.png)
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?