Actuator Systems
Aluminum

RTU – Open Belt

Robot Transfer Unit met aluminium behuizing en riemaandrijving voor kleine industriële robots.
Beschikbare Maten
120-1S 160-1S 220-1S
1. Omgeving
Robot selectie
(kg)
(kg)
(mm)
Slag
(mm)
Kies uw configuratie

Globale Gegevens

  • Geschikt voor alle kleinere industriële robots (bijv. gewicht tot 140 kg of laadvermogen tot 20 kg)
  • De duwkracht wordt overgebracht door een met staal versterkte riem uit polyurethaan.
  • De slede loopt op twee parallelle lineaire geleidingen met vier zelfsmerende recirculatiekogellagerblokken die zo geplaatst zijn dat ze de slede en alle invallende lasten en momenten ondersteunen.
  • Dankzij de polyurethaan riem hoeft het aandrijfsysteem niet gesmeerd te worden.
  • Snelle installatie en inbedrijfstelling is mogelijk dankzij deze kant-en-klare oplossing die wordt geleverd met robotmontageplaat, stelvoeten, kabeldraagketting en tandwielkast.
  • Maatwerk is mogelijk, neem contact op met onze technische afdeling.

Belangrijkste aanbevelingen

  • Dankzij zijn lichtheid en hoge stijfheid kan hij soepel werken, zelfs in toepassingen die wand- of plafondmontage vereisen.
  • De duwkracht wordt overgebracht door een met staal versterkte riem van polyurethaan.
  • Snelste installatie dankzij kant-en-klare oplossing. Geleverd met een montageplaat voor de robot, stelvoeten, ketting voor kabeldrager en tandwielkast.
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?