YZ PAS+PAS
Stijf en nauwkeurig 2D portaal voor nuttige lasten tot 350(*) kg met onbeperkte slag op de Y-as. Snelheid/versnelling tot 2,5 m/s en 5 m/s²
Beschikbare Maten
170/90
170/100
220/100
230/100
220/140
230/140
220/170
230/170
280/220
280/230
360/230
360/280
Werkruimte configureerbaar tot:
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon
Globale Gegevens
- Beweging door middel van een lineaire recirculatie kogellagergeleiders en een geharde en geslepen spiraalvormige tandheugel met rondselaandrijving
- Bestaande uit de lineaire eenheden “Tecline PAS”
- Lineaire geleiders gemonteerd op bewerkte oppervlakken
- Uitstekende herhaalbaarheid, zelfs over zeer lange lengtes
- Lichte en stijve Y-Z structuur bestaande uit geëxtrudeerde en geanodiseerde aluminium legering balken
- Manipulator op maat gemaakt met aangepaste slag
- Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
- Er zijn talrijke mechanische opties beschikbaar: detectorsteun, automatische smering, verticale blokkering, anti-valbeveiliging…
- Geïntegreerde kabeldraagketting en trunking. Mogelijkheid van verschillende onafhankelijke Z-assen
Dimensions
PAS 170/90 |
PAS 200/100 |
PAS 220/170 |
|
Payload (Kg) |
0 … 60 |
0 … 100 |
60 … 200 |
Y Stroke(mm) |
1500 … 50000 |
1500 … 50000 |
1500 … 50000 |
Z Stroke(mm) |
500 … 1250 |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
PAS 280/200 |
PAS 280/200P |
PAS 280/200E |
|
Payload (Kg) |
100 … 200 |
100 … 400 |
100 … 300 |
Y Stroke(mm) |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
Z Stroke(mm) |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
PAS 280/220 |
PAS 360/220 |
PAS 360/280 |
|
Payload (Kg) |
50 … 600 |
300 … 600 |
400 … 800 |
Y Stroke(mm) |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
Z Stroke(mm) |
500 … 2500 |
500 … 2500 |
500 … 2500 |
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?