Actuator Systems
New
Tandheugelaandrijvingen

YZ SAR+SAR

Lichtgewicht 2D portaal voor ladingen tot 60(*) kg met polyamide gecoate rollen en onbeperkte slag op de Y-as. Snelheid/acceleratie tot 2,5 m/s en 5 m/s² op Y-as
Beschikbare Maten
180/120 250/180

Werkruimte configureerbaar tot:
Y : 50 000 mm
Z : 2 000 mm
Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon
Kies uw configuratie

Dit product is niet geschikt voor uw toepassingsgegevens.
Ga naar de wereldwijde zoekopdracht om de juiste producten voor u te vinden.

Globale Gegevens

  • Beweging door middel van polyamide-gecoate rolgeleiders en tandheugel met rondselaandrijving
  • Bestaande uit lineaire eenheden “Speedy SAR” en “Speedy ZSY”
  • Zeer lichte Y-Z structuur bestaande uit zelfdragende aluminium rail, hard geanodiseerd op 62 HRC
  • Manipulator op bestelling met op maat gemaakte slag
  • Technisch dossier op verziek met berekeningsnota

Dimensions

SAR250/ZSY180
Payload (Kg) 0 … 75kg
Y Stroke(mm) 2500 … 50000
Z Stroke(mm) 250 … 2000

 

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?