YZP-SBZY
Leichtes, leises und wartungsfreies Y-Z Handlingssystem für verschmutzte Umgebungsbedingungen
Verfügbare Größen
250/180
Y : SAB
Z : ZSY
Z : ZSY
Zusammenfassung
Bewegung mittels Polyamid beschichteten Rollen und Zahnriemenantriebs
Bestehend aus den Lineareinheiten „Speedy SAB“ und „Speedy ZSY“
Sehr leichte Y-Z Struktur einer selbsttragenden, eloxierten Aluminiumschiene mit 62 HRC
Kundenspezifisches Handlingssystem mit kundenspezifischem Hub
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Dimensions
SAB250/ZSY180 |
|
Payload (Kg) | 0 … 75 kg |
Y Stroke(mm) | 500 … 7150 |
Z Stroke(mm) | 250 … 2000 |
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?