Actuators & Systems
Multi-Axis
YZ Multi-Axis
Riemaandrijving - Optie kabeldraagketting

YZ RSMART+ZCH

Populairste 2D portaal voor ladingen tot 150(*)kg. Snelheid/versnelling tot 3 m/s en 10 m/s²
Beschikbare Maten
120/60 160/90 160/100 220/170
Werkruimte configureerbaar tot : Y: 5 000 mm Z: 2 500 mm (*) Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon.

Globale Gegevens

  • Beweging door middel van een lineaire geleiding met recirculerende gekooide kogels en tandriemaandrijving
  • Bestaande uit de lineaire eenheden „R-SMART“ en „Modline ZCH“
  • Lichte en stijve Y-Z structuur bestaande uit geëxtrudeerde en geanodiseerde aluminium legering balken
  • Manipulator op maat gemaakt met aangepaste slag
  • Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
  • Snelle en eenvoudige montage van het overbrengingsmechanisme, door middel van een expansienaaf, direct in de aandrijfkop . Vrije“ positionering van de motor/tandwielkast paren in de aandrijfkop
  • Bruikbare accessoires: kabelloopwagenkettingen, verloopstukken en montagesets, sensorsteunen

Dimensions

R120/ZCH60 R160/ZCH90 R160/ZCH100 R220/ZCH170
Payload (Kg) 0 … 35 0 … 30 0 … 70 0 … 100
Y Stroke(mm) 250 … 5000 250 … 5000 250 … 5000 250 … 5000
Z Stroke(mm) 250 … 1250 500 … 2000 250 … 2100 250 … 2500

 

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?