Actuators & Systems
Multi-Axis
YZ Multi-Axis
Kogelomloopspindelaandrijvingen

YZ TH+TH

Compact en uiterst nauwkeurig 2D portaal voor payloads tot 50(*) kg. Herhaalbaarheid binnen 5 µm
Beschikbare Maten
90/90 110/90 110/110 145/110 145/145
Werkruimte configureerbaar tot : Y: 1 500 mm Z: 800 mm (*) Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon.

Globale Gegevens

  • Beweging door middel van een gekooide lineaire recirculerende kogellagergeleider met voorgespannen kogelomloopspindelgeleider
  • Bestaande uit de lineaire eenheden „Precision TH“
  • Lichte en stijve Y-Z structuur bestaande uit geëxtrudeerde en geanodiseerde aluminium legering balken
  • Bescherming van de lineaire geleiders en de kogelomloopspindel, die zich in het aluminium profiel bevinden, door een beschermende strip
  • Manipulator op maat gemaakt met op maat gemaakte slag
  • Technisch dossier op verziek met berekeningsnota
  • De precisie van de lineaire eenheden maakt ook handelingen zoals controle, meting, visie … mogelijk
  • Ook geschikt voor schroefhandeling, persfitting, snijden, boren, …

Dimensions

TH70/70
TH90/70
TH90/90
Payload (Kg)
0 … 3 kg
0 … 5 kg
0 … 8 kg
Y Stroke(mm)
0 … 249
0 … 585
0 … 585
Z Stroke(mm)
0 … 249
0 … 249
0 … 585
TH110/90
TH110/110
TH145/110
Payload (Kg)
7 … 13 kg
10 … 20 kg
18 … 24 kg
Y Stroke(mm)
0 … 800
0 … 800
0 … 1000
Z Stroke(mm)
0 … 585
0 … 800
0 … 800
TH145/145
Payload (Kg)
20 … 30 kg
Y Stroke(mm)
0 … 1000
Z Stroke(mm)
0 … 1000

 

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?