Actuators & Systems
Actuators
Riemaandrijving
Hoge snelheid

UNILINE ED

"Kosteneffectieve" lineaire actuator met snelheden en acceleraties tot 5 m/s en 15 m/s².
Beschikbare Maten
75

Globale Gegevens

  • Beweging door drie lineaire rolgeleiders en een tandriem
  • Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat
  • Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
  • In een-assige configuratie, te reserveren voor matige belastinggevallen met weinig overstek
  • Geschikt voor automatische cycluswerking bij hoge werksnelheden en matige belastingen
  • Bescherming van de eenheid door afdichtingen over de lengte voor gebruik in een vuile omgeving
  • Bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +80°C
  • Aandrijving van het koppel naar de poelie door middel van een holle as met spie

Anti-corrosie materialen en beschermingen

Verkrijgbaar in „anti-corrosie“ uitvoering voor natte omgevingen

Montagesets beschikbaar om de volgende multi-assige systemen te maken

Mounting kit of S-SMART 50 unit on UNILINE ED75 to create a multi-axis Y-Z system.

Dimensions

ED75
Profile width/height (mm) 75 x 75
Rail size (mm) 43/28
Maxi. working stroke (mm) 2450
Maxi. repetability (mm) 0,1

 

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?