Actuators & Systems
Actuators
Riemaandrijving
Hoge snelheid

UNILINE A

"Kostenbesparende" lineaire actuator met snelheden en acceleraties tot 7 m/s en 15 m/s².
Beschikbare Maten
40 55 75

Globale Gegevens

  • Beweging door een lineaire rolgeleiders en een tandriem
  • Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat
  • Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
  • Bijzonder geschikt voor configuraties waarbij twee eenheden parallel worden gemonteerd
  • In een-assige configuratie, voorbehouden voor matige belastinggevallen
  • Geschikt voor automatische cycluswerking bij hoge werksnelheden en matige belastingen
  • Bescherming van de eenheid door afdichtingen over de lengte voor gebruik in een vuile omgeving
  • Aandrijving van het koppel naar de poelie door middel van een holle as met spie
  • Assemblagesets beschikbaar voor het maken van multi-assige X-Y-Z/Y-Z/ X-Y systemen

Anti-corrosie materialen en beschermingen

Verkrijgbaar in „anti-corrosie“ uitvoering voor natte omgevingen

Omgeving

Bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +80°C

Dimensions

A40
A55
A75
Profile width/height (mm) 40 x 40 55 x 55 75 x 75
Rail size (mm) 18 28 43
Maxi. working stroke (mm) 1660 2770 3000
Maxi. repetability (mm) 0,1 0,1 0,1

 

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?