Kabelkettingdrager

PAS

Precieze zelfdragende as voor slagen van 3 tot 50 m. Draagvermogen van 200 tot 1000 kg.
Beschikbare Maten
118 140 170 220 230 280 360

De configurator is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen.

  • Beweging door twee lineaire recirculerende kogelgeleiders en tandheugel met rondselsysteem met geharde en geslepen spiraalvormige tanden
  • Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat
  • Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
  • Voorbehouden voor „een-assige“ configuratie met hoge belasting/moment en hoge werksnelheid.
  • Zeer goede herhaalbaarheid, zelfs over zeer lange lengtes
  • Geïntegreerde kabeldraagketting en leiding beschikbaar. Mogelijkheid van verschillende onafhankelijke loopwagens
  • Draaipunt met axiale speling aanwezig op de loopwagen voor het opvangen van het hoekafwijking gegenereerd door de buiging van het profiel
  • Er zijn talrijke mechanische opties beschikbaar: detectorsteun, automatische smering, verticale blokkering, anti-valbeveiliging…
  • Lineaire geleiders gemonteerd op bewerkte oppervlakken
  • Veelvuldig gebruikt in systemen voor de overdracht van onderdelen tussen machine, transportband en laad-/losstation
  • Verbindingsinterface beschikbaar voor het maken van „Pick & Place“ multi-assen

Zeer stijve zelfdragende as. Aluminium profiel met zeer hoge inertiemomentwaarde, waardoor een zuilafstand tot 6 m mogelijk is

Eenvoudige montage en positionering van het draagprofiel van de zuil. „Vrije“ bevestiging van de zuil in de groef van het aluminiumprofiel

Unit: mm PAS 118 PAS 140 PAS 170 PAS 200
Height/Width 118×60 140×140 170×120 200×120
Rail size 15 20 20 20
Maxi. Stroke 9550 7100 11100 11100
Special stroke Illimitée
Maxi repetability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
Unit: mm PAS 220 PAS 230 PAS 280 PAS 360
Height/Width 220×120 230×120 280×170 360×200
Rail size 25 25 30 35
Maxi. Stroke 11050 11350 10800 10800
Special stroke Unlimited
Maxi repetability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?