SAB
Zelfdragende as met rollen met polyamide coating. Snelheid tot 15 m/s.
Beschikbare Maten
60
120
180
250
Globale Gegevens
- Beweging gerealiseerd door een rolloopwagen en een zelfdragende aluminium rail met tandriemaandrijving
- Slag op maat. Lineaire eenheid op bestelling
- Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
- Lineaire eenheid zonder smering en „onderhoudsvrij“.
- Zelfdragende balkrail hard geanodiseerd op 62 HRC over een diepte van 15 µm
- Gereserveerd voor “een-assige” configuraties met matige belasting met weinig overhang
- Extreem stil, lichtgewicht, eenvoudig te monteren en modulair
Belangrijkste aanbevelingen
Het SAB assortiment is efficiënt tot op het punt waar smering niet meer nodig is.
Dimensions
Unit: mm |
SAB 60 |
SAB 120 |
SAB 180 |
SAB 250 |
Type of roller | Ve | Ve/Cylind. | Ve/Cylind. | Cylindrique |
Profile width/height | 60×20 | 120×40 | 180×60 | 250×180 |
Max. working stroke | 6700 | 7020 | 7150 | 7090 |
Max. repetability | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 |
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?