Actuators & Systems
Actuators
Riemaandrijving
Verticale as

S-Smart

Lineaire eenheid met een beweegbaar profiel en een vaste slede/motor.
Beschikbare Maten
50 65 80

Globale Gegevens

  • Beweging door een lineaire recirculerende kogelgeleider en een tandriem
  • Lineaire eenheid op verzoek vervaardigd met slag op maat
  • Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
  • Riem met „Omega“-doorgang voor meer vrije werkruimte en lichtere bewegende massa
  • SMART“-serie: best verkochte serie vanwege de eenvoud en de implementatiesnelheid
  • Voorbehouden voor toepassingen met matige belasting en snelheid
  • Beschermingsniveau geschikt voor werkplaatsomgevingen
  • Schroefgaten aan het einde van het profiel voor eenvoudige en directe grijperbevestiging
  • Snelle en eenvoudige montage van het tandwielstelsel direct in de aandrijfkop door middel van een expansienaaf
  • Bruikbare accessoires: tandwielkasten en montagesets, sensorhouders

Dimensions

Unit : mm
S-SMART 50 
S-SMART 65
S-SMART 80
Profile width/height 50 x 50 65 x 65 80 x 80
Rail size 12 15 20
Maxi. stroke 1000 1500 2000
Maxi. repetability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Pick & Place system Y-Z
Y axis Z axis
R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
ROBOT 100 S-SMART 50
ROBOT 130 S-SMART 50 ou 65
ROBOT 160 S-SMART 65 ou 80
SAB 120 S-SMART 65
SAB 180 S-SMART 80
  • Pick & Place system 2X-Z
X axis Z axis
2 x E-SMART 50 S-SMART 50 ou 65
2 x E-SMART 80 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 S-SMART 80

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?