Kogelomloopspindelaandrijving
TVS
Stijve lineaire eenheid voor hoge axiale krachtopname. Herhaalbaarheid tot 0,02 mm
Beschikbare Maten
220
De configurator is niet beschikbaar voor dit product.
Ons team kan u helpen.
- Moving door two kooide linear recirculerende kogellagergeleiders and a pre-tensioned kogelomloop spindle
- The line is very close to the verzoek vervaardigd met aangepaste slag tot 3.5 m
- Technical dossier with reporting notice on verzoek reinforced
- Bijzonder sends „een-assige“ configurations with high loading and overstekken
- Preciesiekogelomloopspindel aandrijving with the flexibility of different diameters.
- Nauwkeurigheidsklasse ISO 7 as a standard and ISO 5 op aanvraag.
- Bescherming van de lineaire geleiders and de kogelomloopspindel, door middel van a beschermbalg
| Unit: mm |
TVS 220 |
| Maxi. working stroke | 3500 |
| Rail size | 25 |
| Ball screw diameter | 32 |
| Ball screw lead | 5-10-20-32 |
| Precision max. ISO 7 | 0.05mm/300mm |
| Répétability max. ISO 7 | 0.02 |
Het 3D-bestand lijkt niet beschikbaar te zijn op de website
Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat wij het u kunnen toesturen
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?