Actuators & Systems
Actuators
Kogelomloopspil
Kogelomloopspindelaandrijving

TV

Compacte en nauwkeurige lineaire eenheid voor hoge axiale krachtopname. Herhaalbaarheid tot 10 µm
Beschikbare Maten
80 110

Globale Gegevens

  • Beweging door een gekooide lineaire recirculerende kogellagergeleider en een voorgespannen kogelomloopspindel
  • Lineaire eenheid op verzoek vervaardigd met aangepaste slag tot 3 m
  • Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
  • Bijzonder geschikt voor configuraties waarbij twee eenheden parallel worden gemonteerd
  • In een-assige configuratie, voorbehouden matige belastinggevallen met laag overstek
  • Preciesiekogelomloopspindel aandrijving met de mogelijkheid van verschillende diameters.
  • Nauwkeurigheidsklasse ISO 7 als standaard en ISO 5 op aanvraag.
  • Bescherming van de lineaire geleiders en de kogelomloopspindel, die zich in het aluminium profiel bevinden, door een stalen metalen strip

Dimensions

Unit : mm
TV 60
TV 80
TV 110
Maxi. working stroke 2000 3000 3000
Rail size 15 20 25
Ball screw diameter 16 20 32
Ball screw lead 5-10-16 5-20 5-10-32
Précision max.  ISO 7 0,05 mm/300 mm
Répétability max.  ISO 7 0,05 0,05 0,05

 

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?