ROBOT CR
Stijve en zelfdragende "anticorrosie" lineaire eenheid
Beschikbare Maten
100
130
160
220
Globale Gegevens
- De samentrekking „CR“ staat voor „Corrosieweerstand“ met interne en externe roestvrijstalen componenten zoals lagers, lineaire gidsen, noten, bouten en andere delen
- Werkwijze verschaft door twee lineaire recirculerende balgeleiders en een getande riem
- lineaire eenheid op bestelling gemaakt met aangepaste slag
- Technisch bestand met berekeningskennisgeving die op aanvraag wordt verstrekt
- om te worden gereserveerd voor de configuratie van de „Single-as“ met hoge belasting, moment en werksnelheid.
- Mogelijkheid om het apparaat op de rand of plat te plaatsen
- Riem en katrollen die worden beschermd door een polyurethaan beschermende band geleid door lagers
- stijve zelfdragende structuur als gevolg van de rechthoekige dwarsdoorsnede van het aluminium profiel
- Optionele dubbelwagenconfiguratie aangedreven door dezelfde riem
- versie „2c“ uitgerust met twee onafhankelijke mobiele trolleys
- Snelle en eenvoudige montage van de tandwielkast rechtstreeks in de aandrijfkop door middel van een expanderende hub
- Handige accessoires: verloopstukken en montagekits, sensorondersteuning
Montagesets beschikbaar om de volgende multi-assige systemen te maken
- Cantilever system X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
ROBOT 130 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
ROBOT 160 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
ROBOT 160 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
ROBOT 220 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
ROBOT 220 CR | SC 160 CR |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
2 x ELM 80 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 220 CR | SC 160 CR |
Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Dimensions
Unit : mm |
ROBOT 100 CR |
ROBOT 130 CR |
ROBOT 160 CR |
ROBOT 220 CR |
Profile width/height | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size (mm) | 15 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 |
Special stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?