Actuators & Systems
Actuators
Riemaandrijving
Riem - Kogelgeleider

ROBOT

Stijve en "zelfdragende" lineaire eenheid
Beschikbare Maten
100 130.160.220

Globale Gegevens

  • Beweging door twee lineaire recirculerende kogelgeleiders en een tandriem
  • Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat
  • Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
  • Voorbehouden voor „een-assige“ configuratie met hoge belasting, moment en werksnelheid.
  • Mogelijkheid om de eenheid op de rand of plat te plaatsen
  • Riem en riemschijven beschermd door een polyurethaan beschermingsband geleid door lagers
  • Stijve zelfdragende structuur door de rechthoekige doorsnede van het aluminium profiel
  • Optionele dubbele loopwagenconfiguratie, aangedreven door dezelfde riem
  • 2C uitvoering uitgerust met twee onafhankelijke mobiele rolwagens
  • Snelle en eenvoudige montage van het tandwielstelsel direct in de aandrijfkop door middel van een expansienaaf
  • Bruikbare accessoires: verloopstukken en montagesets, sensorsteun

Dimensions

Unit : mm
ROBOT 100
ROBOT 130
ROBOT 160
ROBOT 220
Profile width/height 100 x 55 130 x 70 160 x 90 220 x 100
Rail size (mm) 15 mini 15 20 25
Max. working stroke 5800 6000 6000 6000
Special stroke 11000 11000 11000
Maximum repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Cantilever system X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
ROBOT 130 ROBOT 130 SC 65
ROBOT 160 ROBOT 130 SC 65
ROBOT 160 ROBOT 160 SC 130
ROBOT 220 ROBOT 160 SC 130
  • Pick & Place system Y-Z
Y axis Z axis
ROBOT 100 S-SMART 50
ROBOT 130 SC 65 / S-SMART 50 / S-SMART 65 / ZCH 60
ROBOT 160 SC 130 / S-SMART 65 / S-SMART 80 / ZCH90 / ZCH100
ROBOT 220 SC 160 / ZCH100 / ZCH170
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 ROBOT 130 SC 65 / ZCH 60
2 x ELM 80 ROBOT 160 SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100
2 x ELM 110 ROBOT 160 SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100
2 x ELM 110 ROBOT 220 SC 160

Please contact ROLLON for all other axis combination requests.

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?