Plus System ELM
Compacte lineaire eenheid voor vervuilde omgeving
Beschikbare Maten
50
65
80
110
Globale Gegevens
- Beweging door een lineaire geleider met recirculerende gekooide kogels en een tandriem binnenin het profiel
- Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat
- Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
- Geschikt voor configuratie waarbij twee eenheden parallel zijn gemonteerd
- In een-assige configuratie, te reserveren voor matige belastinggevallen met weinig overstek
- Optionele dubbele loopwagenconfiguratie, aangedreven door dezelfde riem
- Geleiders, riem en riemschijven beschermd door een polyurethaan beschermingsriem geleid door lagers
- Profiel kan onder druk worden gezet met schone droge lucht om de luchtdichtheid van de eenheid naar buiten toe verder te verbeteren
- Snelle en eenvoudige montage door middel van een expansienaaf van het tandwielstelsel direct in de aandrijfkop
- Bruikbare accessoires: tandwielkasten en montagesets, sensorsteun, synchronisatie-as
Montagesets beschikbaar om de volgende multi-assige systemen te maken
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 | ROBOT 100 | – |
2 x ELM 65 | ROBOT 130 | SC 65 ou ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 130 | SC 65 ou ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 160 | SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 160 | SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 220 | SC 160 |
Please contact ROLLON for other axis combination requests
Dimensions
Unit : mm |
ELM 50 |
ELM 65 |
ELM 80 |
ELM 110 |
Profile width/height | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spécial Stroke | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?