Please contact ROLLON for other axis combination requests
ELM CR
Starre lineaire eenheid met bewegend profiel en vaste slede/motor
Beschikbare Maten
50
65
80
110
Globale Gegevens
- De afkorting „CR“ staat voor „Corrosion Resist“ met interne en externe roestvrijstalen onderdelen zoals lagers, lineaire geleiders, moeren, bouten en andere onderdelen
- Beweging door een lineaire geleider met recirculerende gekooide kogels en een tandriem binnenin het profiel
- Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat
- Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
- Geschikt voor configuraties waarbij twee eenheden parallel zijn gemonteerd
- Voorbehouden matige belastinggevallen met weinig overstek in een-assige configuratie
- Optionele dubbele loopwagenconfiguratie, aangedreven door dezelfde riem
- Geleiders, riem en riemschijven beschermd door een polyurethaan beschermingsriem geleid door lagers
- Profiel kan onder druk worden gezet met schone droge lucht om de luchtdichtheid van de eenheid naar buiten toe verder te verbeteren
- Snelle en eenvoudige montage van het tandwielstelsel direct in de aandrijfkop door middel van een expansienaaf
- Bruikbare accessoires: tandwielkasten en montagesets, sensorsteun, synchronisatie-as
Dimensions
Unit : mm |
ELM 50CR |
ELM 65CR |
ELM 80CR |
ELM 110CR |
Profile width/height | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spécial Stroke | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 CR | ROBOT 100 CR | – |
2 x ELM 65 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
2 x ELM 80 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
2 x ELM 80 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 220 CR | SC 160 CR |
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?