Please contact ROLLON for all other axis combination requests
ZCH
Starre lineaire eenheid met beweegbaar profiel en vaste slede/motor.
Beschikbare Maten
60
90
100
170
220
Globale Gegevens
- Beweging door twee lineaire recirculerende kogelgeleiders en een tandriem
- Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat tot 2.5 m
- Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
- Riem met „Omega“-verplaatstype voor meer vrije werkruimte en lichtere bewegende massa
- Z-as met de beste prestatie/kosten-verhouding in de ROLLON reeks
- Geschikt voor automatische cycluswerking bij hoge snelheidshandelingen en belastingen
- Op de gehele lengte van het bewegende profiel zijn groeven aangebracht voor de bevestiging van de kabeldraagketting of andere sensoren.
- Snelle en eenvoudige montage van het overbrengingsmechanisme direct in de aandrijfkop door middel van een expansienaaf
- Profiel eindinzetstukken voor eenvoudige en directe grijperbevestiging
Dimensions
ZCH 60 |
ZCH 90 |
ZCH 100 |
ZCH 170 |
ZCH 220 |
|
Height/Width/ (mm) | 60×60 | 90×90 | 120×100 | 170×120 | 220×120 |
Rail size (mm) | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Maxi. working stroke (mm) | 1500 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 |
Maxi. repetability (mm) | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 |
- Pick & Place system Y-Z
Z axis | Y axis |
ZCH 60 | R-SMART 120 / ROBOT 130 |
ZCH 90 | R-SMART 160 / ROBOT 160 |
ZCH 100 | R-SMART 160 ou 220 / ROBOT 160 ou 220 |
ZCH 170 | R-SMART 220 / ROBOT 220 |
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?