Actuators & Systems
Actuators
Riemaandrijving
Riem - Rolgeleider

TCR

Lineaire eenheid voor middelzware toepassingen. Slag tot 11 m.
Beschikbare Maten
140 170 200 220 230 280 360

Globale Gegevens

  • Beweging door een lineaire geleider met recirculerende gekooide kogels en een tandriem binnenin het profiel
  • Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat tot 10 m
  • Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
  • Bijzonder geschikt voor configuraties om de twee eenheden parallel te monteren
  • In een-assige configuratie, voorbehouden matige belastinggevallen met laag overstek
  • Optie van metalen strip bescherming van lineaire geleiders en tandriem (MCH 80 en 105) voor gebruik in vervuilde omgevingen
  • Aandrijfriem geleid in het profiel voor lange mogelijkheden
  • Snelle en eenvoudige montage van het tandwielstelsel direct in de aandrijfkop door middel van een expansienaaf
  • Bruikbare accessoires: synchronisatie-as, sensorsteun

Dimensions

Unit : mm TCR140 TCR170 TCR200 TCR220 TCR230 TCR280 TCR360
Maxi. stroke 9700 11360 11360 11360 11430 11070 11030
Repetability  +/- 0,1 maxi

 

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?