Actuators & Systems
Actuators
Riemaandrijving
Riem - Rolgeleider

MCR

Lineaire eenheid voor een vuile omgeving. Slag tot 10 m.
Beschikbare Maten
65 80 105

Globale Gegevens

  • Beweging door twee lineaire rolgeleiders en een tandriem in de doorsnede
  • Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat tot 10 m
  • Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
  • Bijzonder geschikt voor configuraties om de twee eenheden parallel te monteren
  • In een-assige configuratie, voorbehouden voor matige belastinggevallen met weinig overstek
  • Metalen strip bescherming optie voor lineaire geleiders en tandriem (MCR 80 en 105)
  • Aandrijfriem geleid in het profiel voor lange mogelijkheden
  • Snelle en eenvoudige montage van het tandwielstelsel direct in de aandrijfkop door middel van een expansienaaf
  • Bruikbare accessoires: synchronisatie-as, sensorsteun

Dimensions

MCR 65
MCR 80
MCR 105
Profile width/height (mm) 65 x 65 80 x 80 105 x 105
Maxi. working stroke (mm) 5830 5700 10100
Special stroke (mm) 9000 9000
Maxi. repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1

 

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?