Actuators & Systems
Actuators
Riemaandrijving
Riem - Kogelgeleider

MCH

Compacte lineaire eenheid met een slag tot 10 m.
Beschikbare Maten
65 80 105

Globale Gegevens

  • Beweging door twee lineaire rolgeleiders en een tandriem
  • Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat tot 11 m
  • Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
  • Toepassing op configuraties van het „een-assige“ type met matige belasting en hoge snelheid.
  • Rand of platte opstellingen mogelijk
  • Grote profielbreedtes van 280 en 360 mm mogelijk
  • Mogelijkheid om de loopwagen op bestelling te bewerken
  • Zelfdragende stijve structuur dankzij de hoge waarde van de traagheidsmomenten van het aluminium profiel
  • Snelle en eenvoudige montage van het overbrengingsmechanisme direct in de aandrijfkop door middel van een expansienaaf
  • Bruikbare accessoires: sensorhouder, montagemoeren

Dimensions

MCH 65
MCH 80
MCH 105
Profile width/height (mm) 67 x 65 80 x 80 105 x 105
Rail size (mm) 15 15 20
Maxi. working stroke (mm) 5830 5700 10100
Special stroke (mm) 9000 9000
Maxi repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1

 

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?