Actuators & Systems
Actuators
Riemaandrijving
Schone kamer

Clean Room System One

Compacte lineaire eenheid ontworpen voor cleanroomtoepassingen.
Beschikbare Maten
50 65 80 110

Globale Gegevens

  • Beweging door een lineaire geleider met recirculerende gekooide kogels en een tandriem binnenin het profiel
  • Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat
  • Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
  • Bijzonder geschikt voor configuraties waarbij twee eenheden parallel worden gemonteerd
  • In een-assige configuratie, te reserveren voor matige belastinggevallen met weinig overstek
  • Afdichting verzekerd door een polyurethaan beschermende strip geleid door miniatuurlagers
  • Bruikbare accessoires: tandwielkasten en montagesets, sensorhouders…
  • Specifieke aansluitingen aan beide uiteinden van de eenheid gemonteerd voor verbinding op een afzuigsysteem voor vacuümpompen

Dimensions

ONE 50
ONE 65
ONE 80
ONE 110
Profile width/height (mm) 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Rail size (mm) 12 15 20 25
Maxi. working stroke (mm) 3700 6000 6000 6000
Maxi. Repetability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?