Tandheugelaandrijvingen

YZ SAR+SAR

Lichtgewicht 2D portaal voor ladingen tot 60(*) kg met polyamide gecoate rollen en onbeperkte slag op de Y-as. Snelheid/acceleratie tot 2,5 m/s en 5 m/s² op Y-as
Beschikbare Maten
180/120 250/180
Werkruimte configureerbaar tot : Y: 50 000 mm Z: 2 000 mm (*) Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon.
  • Beweging door middel van polyamide-gecoate rolgeleiders en tandheugel met rondselaandrijving
  • Bestaande uit lineaire eenheden „Speedy SAR“ en „Speedy ZSY“
  • Zeer lichte Y-Z structuur bestaande uit zelfdragende aluminium rail, hard geanodiseerd op 62 HRC
  • Manipulator op bestelling met op maat gemaakte slag
  • Technisch dossier op verziek met berekeningsnota
SAR250/ZSY180
Payload (Kg) 0 … 75kg
Y Stroke(mm) 2500 … 50000
Z Stroke(mm) 250 … 2000

 

Het 3D-bestand lijkt niet beschikbaar te zijn op de website

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat wij het u kunnen toesturen

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?