Riemaandrijving (Y) - Tandheugelaandrijving (Z)
YZ SAB+SAR
Lichtgewicht 2D portaal voor nuttige last tot 40(*) kg met polyamide gecoate rollen. Snelheid/acceleratie tot 3 m/s en 10 m/s² op Y-as
Beschikbare Maten
180/120
250/180
Werkruimte configureerbaar tot :
Y: 6 000 mm
Z: 1 500 mm
(*) Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon.
- Beweging gegarandeerd door polyamide gecoate rolgeleiders en riemaandrijvingen (Y-as) en tandheugel- en tandwielaandrijvingen (Z-as)
- Bestaande uit “Speedy SAB” (Y-as) en “Speedy SAR” (Z-as) lineaire eenheden
- Zeer lichte Y-Z-constructie bestaande uit een zelfdragend aluminium profiel, gehard geanodiseerd tot 62 HRC
- Manipulator op maat vervaardigd met aangepaste slaglengte
Het 3D-bestand lijkt niet beschikbaar te zijn op de website
Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat wij het u kunnen toesturen

ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?