Riemaandrijving
YZ RSMART+SSMART
2D portaal met lichtgewicht Z-as voor nuttige last tot 60(*) kg. Snelheid/versnelling tot 2,5 m/s en 8 m/s²
Beschikbare Maten
120/65
160/80
Werkruimte configureerbaar tot :
Y: 3 000 mm
Z: 750 mm
(*) Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon.
- Beweging door middel van een lineaire geleiding met recirculerende gekooide kogels en tandriemaandrijving
- Bestaande uit de lineaire eenheden „R-SMART“ en „S-SMART“
- Lichte en stijve Y-Z structuur bestaande uit geëxtrudeerde en geanodiseerde aluminium legering balken
- Manipulator op maat gemaakt met aangepaste slag
- Technisch dossier op verziek met berekeningsnota
- Snelle en eenvoudige montage van het overbrengingsmechanisme, door middel van een expansienaaf, direct in de aandrijfkop . Vrije“ positionering van de motor/tandwielkast paren in de aandrijfkop
- Bruikbare accessoires: verloopstukken en hun montagesets, sensorhouders
R120/S50 |
R120/S65 |
R160/S80 |
|
Payload (Kg) |
0 … 15 kg |
0 … 30 kg |
0 … 42 kg |
Y Stroke(mm) |
250 … 5000 |
250 … 5000 |
250 … 5000 |
Z Stroke(mm) |
250 … 500 |
250 … 1000 |
250 … 1500 |

ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?