Riemaandrijving - Corrosiewerende onderdelen

YZ ROBOT_CR+SC_CR

"Corrosiebestendig" 2D portaal voor nuttige ladingen tot 100(*) kg voor vochtige omgeving. Snelheid/versnelling tot 3 m/s en 10 m/s²
Beschikbare Maten
130/100 160/130 220/160
Werkruimte configureerbaar tot : Y: 5 000 mm Z: 2 500 mm (*) Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon.
    • Bestaande uit Plus System Robot CR en Plus System SC CR lineaire eenheden. De afkorting „CR“ staat voor „Corrosion Resist“

Lineaire geleiders uitgerust met interne en externe roestvrijstalen onderdelen: lagers, lineaire geleiders, moeren, bouten en andere onderdelen

  • Beweging door middel van een lineaire kogellagergeleider met tandriemaandrijving
  • Lichte en stijve Y-Z structuur bestaande uit geëxtrudeerde en geanodiseerde aluminium legering balken
  • Manipulator op maat gemaakt met aangepaste slag
  • Technisch dossier op verziek met berekeningsnota
  • Snelle en eenvoudige montage van het overbrengingsmechanisme, door middel van een expansienaaf, direct in de aandrijfkop . Vrije“ positionering van de motor/tandwielkast paren in de aandrijfkop

 

R130/S65 R160/S130 R220/S160
Payload (Kg) 0 … 30 kg 0 … 80 kg 0 … 100 kg
Y Stroke(mm) 500 … 5810 500 … 5710 250 … 5510
Z Stroke(mm) 250 … 1250 250 … 2000 250 … 2500

 

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?