Tandheugel en rondselaandrijving - optie ketting met kabeldrager

YZ PAS+PAS

Stijf en nauwkeurig 2D portaal voor nuttige lasten tot 350(*) kg met onbeperkte slag op de Y-as. Snelheid/versnelling tot 2,5 m/s en 5 m/s²
Beschikbare Maten
170/90 170/100 220/100 230/100 220/140 230/140 220/170 230/170 280/220 280/230 360/230 360/280
Werkruimte configureerbaar tot : Y: 50 000 mm Z: 3 000 mm (*) Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon.
  • Beweging door middel van een lineaire recirculatie kogellagergeleiders en een geharde en geslepen spiraalvormige tandheugel met rondselaandrijving
  • Bestaande uit de lineaire eenheden „Tecline PAS“
  • Lineaire geleiders gemonteerd op bewerkte oppervlakken
  • Uitstekende herhaalbaarheid, zelfs over zeer lange lengtes
  • Lichte en stijve Y-Z structuur bestaande uit geëxtrudeerde en geanodiseerde aluminium legering balken
  • Manipulator op maat gemaakt met aangepaste slag
  • Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
  • Er zijn talrijke mechanische opties beschikbaar: detectorsteun, automatische smering, verticale blokkering, anti-valbeveiliging…
  • Geïntegreerde kabeldraagketting en trunking. Mogelijkheid van verschillende onafhankelijke Z-assen

PAS 170/90

PAS 200/100

PAS 220/170

Payload (Kg)
0 … 60
0 … 100
60 … 200
Y Stroke(mm)
1500 … 50000
1500 … 50000
1500 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 1250
500 … 2000
500 … 2000

PAS 280/200

PAS 280/200P

PAS 280/200E

Payload (Kg)
100 … 200
100 … 400
100 … 300
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

PAS 280/220

PAS 360/220

PAS 360/280

Payload (Kg)
50 … 600
300 … 600
400 … 800
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2500
500 … 2500
500 … 2500

 

Het 3D-bestand lijkt niet beschikbaar te zijn op de website

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat wij het u kunnen toesturen

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?