Tandheugel en rondselaandrijving - optie ketting met kabeldrager
YZ PAR+PAS
Robuust 2D portaal voor nuttige last tot 300 (*) kg met onbeperkte slag op de Y-as. Snelheid/versnelling tot 2,5 m/s en 5 m/s²
Beschikbare Maten
170/90
170/100
220/100
230/100
220/140
230/140
220/170
230/170
280/220
280/230
360/230
360/280
Werkruimte configureerbaar tot :
Y: 50 000 mm
Z: 3 000 mm
(*) Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon.
- Consisting of „Tecline PAR and PAS“ actuator line
- Roller guide on the horizontal axis for smooth operation over long strokes
- Recirculating ball bearing guide on the vertical axis for a rigid and precise vertical axis
- Manipulator are manufactured following customer strokes requested
- Technical file with calculation instructions supplied on request
- Numerous accessories available: detector support, automatic lubrication, cable carrier chain, anti-fall safety device, etc.

ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?