Nox Gehard

X-Rail Rollon-Nox

Zelfuitlijnende "rendabele" rolgeleider, gehard volgens het gepatenteerde Nox-proces.
Beschikbare Maten
26 30 40
  • Rollon -Nox gepatenteerde geharde rail voor verbeterde mechanische eigenschappen (uithoudingsvermogen …)
  • Compensatie van parallelliteitsafwijkingen tot 3,4 mm als gevolg van „T+U“ railconfiguratie 1 maat beschikbaar voor de „U“-glijder: 40 Geschikt voor automatische bewegingen bij matige cadans
  • Verstelbare voorbelasting van de LM-glijder
  • Aanstampen van rails wordt niet aanbevolen Geschikt voor gemiddelde verplaatsingsnauwkeurigheden van mm

Genitreerde uitvoering (CEN/TEN-series). Ook verkrijgbaar in elektroverzinkte staaluitvoering (Series CES/TES) of in genitreerde uitvoering (serie CEN/TEN)

Bedrijfstemperatuurbereik -30°C/+170°C

Geschikt voor gebruik in vervuilde en vochtige atmosfeer

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?