X-Rail
Sterk zelfuitlijnende lineaire rolgeleider.
Beschikbare Maten
20
26
30
40
45
Globale Gegevens
- 3 Maten beschikbaar voor de U-glijder: 20 / 30 / 45
- Voorbehouden voor toepassingen met matige werksnelheden, handmatig type, zonder schokken.
- Verstelbare voorbelasting van de glijder. Railverbinding niet aanbevolen
Geschikt voor gemiddelde bewegingsnauwkeurigheden van mm - Maximale snelheid: 1.5 m/s. Max. versnelling: 2 m/s².
Anti-corrosie materialen en beschermingen
Verkrijgbaar in elektroverzinkt staal (CES/TES-serie), genitreerd (CEN/TEN Series) en roestvrijstaal (CEX/TEX Series)
Omgeving
Bedrijfstemperatuurbereik -20°C/+120°C
Geschikt voor gebruik in vervuilde en vochtige omgevingen
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?