V-vormige geleiders voor intensief gebruik
V-Line
Koudgetrokken V-vormige geleiders met geharde loopbanen en v-vormige kogellagers voor hoge prestaties, zelfs bij zware belasting.
Beschikbare Maten
19
22
32
35
40
47
52
62
72
Materiaal: Staal of roestvrij staal met geharde loopbanen
Draagvermogen: Hoge belastbaarheid
Toepassingen: Geschikt voor gladde en zware belastingstoepassingen
Geleiders: Verkrijgbaar in verschillende lengtes en maten
Lagers: V-vormige kogellagers
De glijvoeten zijn voorzien van kogellagers of kegelrollagers, waardoor ze zelfs onder zware belasting uitstekende prestaties leveren. Door hun vorm zijn ze ideaal voor vervuilde omgevingen.
Geleidingsrails en rollen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en materialen, zoals roestvrij staal.
De geleiders zijn ook verkrijgbaar met een geïntegreerde tandheugel.

ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?