Precisie lineaire bewegingstafels
TR tables
De wrijvingsloze tafel is gemaakt van staal of gietijzer en is zorgvuldig bewerkt en gegoten voor zeer nauwkeurige bewegingen. Ideaal voor zware ladingen.
Beschikbare Maten
TR1
TR2
TR3
TR6
TR9
Lineaire tafels verkrijgbaar met verschillende rolelementen zoals kruisrollen of kogels.Hoge dynamiek: V=50 m/min - A=50 m/sec2Ontworpen om zware lasten te dragen: tot 4,5 t per lineaire tafel, terwijl een hoge stijfheid van het systeem verzekerd is.
U kunt het 3D-bestand tijdelijk hier vinden.
Het 3D-bestand lijkt niet beschikbaar te zijn op de website
Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat wij het u kunnen toesturen

ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?