Roestvrij staal - Rolslede
TQAX
Volledig uittrekbare geleiderol. Compact in hoogte en geschikt voor verticale toepassingen. Demping in gesloten positie standaard en speciale bewerking op aanvraag.
Beschikbare Maten
26
40
Slag tot 1 600 mm. Maximaal laadvermogen meer dan 1 300 N/paar.
- Geschikt voor verticale of platte montageconfiguraties. Raadpleeg de axiale laadcapaciteitswaarden / paren
- rails en tussenliggend element in AISI304. Rollen in Harded AISI 440C
- Slag (extensie) kan eenvoudig worden aangepast aan de vereisten. Houd er rekening mee dat de waarden van de laadcapaciteit worden gewijzigd als gevolg
- soepele en stille motion
- eindstop in gesloten positie met geïntegreerde rubberen schokdemper
Uitvoering X: Elektrolytisch gepolijste rails en tussenelement voor verbeterde corrosiebestendigheid. Weerstaat 1000 uur in zoutnevel
Bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +80°C

ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?