Rolslede - geharde rollenbanen

TLQ-P

Volledig uittrekbare slede voor veeleisende industriële toepassingen. Compact in hoogte en geschikt voor verticale toepassingen. Demping in gesloten positie standaard en speciale bewerking op aanvraag. Optionele oppervlaktebehandelingen beschikbaar.
Beschikbare Maten
18 28 43
Levensduur en doorbuiging van de slede beschikbaar. Maximale belasting meer dan 3 800 N/paar. Slag tot 1 970 mm.
  • Hoge laadcapaciteit dankzij de speciale doorgeharde rollen met dubbele rij kogellagers
  • Ontworpen voor veeleisende toepassingen (hoge belastingen en snelheden, schokken, variabele slagen, enz.) Dankzij de geharde loopbaan en rollen
  • rails en schuifregelaars gemaakt van koud getrokken hoogwaardig staal voor geoptimaliseerde massa en traagheid. Tussenliggend element met stijf profiel
  • De enige industriële dia’s op de markt die een berekening van het leven van het product mogelijk maakt: dynamische belastingcapaciteiten in de catalogus
  • Slag (extensie) kan eenvoudig worden aangepast aan de vereisten. Houd er rekening mee dat de waarden van de laadcapaciteit worden gewijzigd als gevolg
  • soepele en stille motion
  • Miniatuurversie in Maat 18 met Nitraured Raceway, Cross-sectie 18 × 29.4 mm
  • Geschikt voor verticale of vlakke montageconfiguraties. Raadpleeg de axiale/paar laadvermogenswaarden
  • Eindstoppen buiten de glijder aanbevolen

Bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +110°C

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?