Uiterst nauwkeurig

TH

Zeer compacte lineaire tafel voor hoge axiale krachtopname. Herhaalbaarheid tot 5 µm
Beschikbare Maten
70 90 110 145 200
  • Beweging door twee gekooide lineaire recirculerende kogellagergeleiders en een voorgespannen kogelomloopspindel
  • Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat
  • Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
  • Voorbehouden voor „een-assige“ configuraties met hoge belastingen en overstekken
  • Geschikt voor schroeftoepassingen, persfitting, snijden, boren, …
  • De precisie van de eenheid maakt ook handelingen zoals controle, meting, visie … mogelijk
  • Bescherming van de lineaire geleiders en de kogelomloopspindel, die zich in het aluminium profiel bevinden, door middel van een beschermende strip
  • Accessoiresserie voor gemakkelijke integratie: motorhuis, koppeling, hoekversnelling, sensorsteun, montagebeugel, enz.
  • Montagesets verkrijgbaar om „TH“-eenheden aan elkaar te monteren. Creëren van X-Y of X-Z twee-assige systemen
Unit : mm
TH70
TH90
TH110
TH145
Max. working stroke 591 665 1411 1690
Rail size 9 mini 12 mini 15 20
Max. accuracy 0,05 mm/300 mm
Max. repetabilility 0,02 0,02 0,05 0,05

 

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?