Innovatief

Speedy Rail

Lineaire geleider met polyamide coating voor toepassingen met lange slag en hoge snelheid
Beschikbare Maten
35 48 60 90 120 180 250
  • Uniek product op de markt dat geen onderhoud of smering nodig heeft. Lichtgewicht, stil, zeer betrouwbaar en eenvoudig te monteren
  • Zelfdragende geëxtrudeerde aluminium rail met diepe hard geanodiseerde oppervlaktebehandeling
  • De enige zelfdragende rail in het ROLLON assortiment waarbij de rail tevens als balk fungeert en daardoor buig- en torsiespanningen kan weerstaan
  • Geschikt voor gebruik onder zware omstandigheden, zoals schurende omgevingen, hout-/lassplinters…
  • Hoge zelfrichtende eigenschappen dankzij een op de rolwagens gemonteerd draaipuntensysteem met axiale speling. Absorptie van de hoekverdraaiing van de geleiderail als gevolg van het buigen ervan
  • Compensatie van verkeerde uitlijningen tot 8 mm voor een configuratie van twee parallel gemonteerde assen
  • Veelvuldig gebruikt in automatische wassystemen en in de automobielindustrie, vooral op transfermachines voor laslijnen
  • Aan de zijkanten van elke rail bevinden zich twee zwaluwstaartgroeven. Verschillende bevestigingssets (zwaluwstaart/glijder) zijn beschikbaar en maken een eenvoudige vingerlasverbinding van de rails mogelijk voor het realiseren van onbeperkte lengtes:
    – montage van de rails op een chassis
    – de bevestiging van een tandwiel

Er zijn twee soorten rollen verkrijgbaar: V-vormig or cilindrisch.

V-vormige rollen worden aanbevolen voor „lichte“ toepassingen met beperkte ruimte. Zij zijn uitgerust met concentrische en excentrische assen voor een snelle afstelling van het contact tussen de rollen en de rail.

Voor toepassingen met zware lasten zijn cilindrische rollen beschikbaar die reeds gemonteerd zijn op remblokken. Sommige daarvan worden „oscillerend“ genoemd: ze zijn uitgerust met zwevende draaipunten die een lichte rotatie van het remblok mogelijk maken om de doorbuiging van het zelfdragende profiel te volgen. De remblokken zijn voorzien van concentrische en excentrische draaipunten voor een snelle afstelling van het contact tussen de rollen en de rail

Geanodiseerde geharde geëxtrudeerde aluminium profielrail (700 HV). De rollen zijn vervaardigd van staal of roestvrijstaal en bekleed met een gesinterde kunststoflaag die bestand is tegen verontreinigende stoffen.

Bedrijfstemperatuurbereik tussen -30°C en +80°C

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?