Verticale as

SC CR

"Anti-corrosie" lineaire eenheid met bewegend profiel en vaste slede/motor.
Beschikbare Maten
100 130 160
  • De samentrekking „CR“ staat voor „Corrosieweerstand“ met interne en externe roestvrijstalen componenten zoals lagers, lineaire gidsen, noten, bouten en andere delen
  • Werkwijze verschaft door twee lineaire recirculerende balgeleiders en een getande riem
  • Lineaire eenheid vervaardigd op aanvraag met aangepaste beroerte tot 2,5 m
  • Technisch bestand met berekeningskennisgeving die op aanvraag wordt verstrekt
  • Riem met „Omega“ -passage voor meer vrije werkruimte en lichtere bewegende massa
  • Geschikt voor automatische cyclusbewerking bij hoge snelheidsoperaties en ladingen
  • Zeer hoge stabiliteit van de as, zelfs aan het einde van de reis
  • Hoge stijfheid van de SC130- en 160-serie dankzij het rechthoekige dwarsdoorsnede-aluminiumprofiel en de grote afstand tussen centra van de LM-blokken.
  • Gaten met schroefdraad aan het einde van het profiel voor eenvoudige en directe grijperbevestiging
  • Snelle en eenvoudige montage van de versnellingsbak direct in de aandrijfkop door middel van een expanderende hub
  • Handige accessoires: versnellingsbakken en montagekits, sensorhouders
SC 100CR SC 130CR SC160CR
Profile width/height (mm) 100 x 55 130 x 70 160 x 90
Rail size (mm) 15 15 20
Max. working stroke (mm) 1500 2000 2500
Maximum repeatability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Pick & Place Y-Z
Z axis Y axis
SC 100 CR ROBOT 130 CR
SC 130 CR ROBOT 160 CR
SC 160 CR ROBOT 220 CR

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?