Innovatief

SAR

Zelfdragende as met een polyamide gecoate rolgeleider.
Beschikbare Maten
120 180 250
  • Beweging gerealiseerd door een rolloopwagen en een zelfdragende aluminium rail met tandheugel met rondselaandrijving voor onbeperkte slagen
  • Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat
  • Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
  • Zelfdragende geleiderrail hard geanodiseerd op 62 HRC over een diepte van 15 µm
  • Onderhoudsvrije en smeringsvrije lineaire rolgeleiders
  • Bijzonder geschikt voor configuraties waarbij twee assen parallel worden gemonteerd
  • In een-assige configuratie, te reserveren voor matige belastinggevallen met weinig overstek
  • Compensatie van parallelliteitsafwijkingen tot 8 mm voor een configuratie van twee parallel gemonteerde assen
  • Geschikt voor gebruik in vervuilde omgevingen

Hoge zelfrichtende eigenschappen dankzij een op de rolwagens gemonteerd draaipuntenysteem met axiale speling. Absorptie van de hoekafwijking van het profiel als gevolg van het buigen ervan

Unit : mm
SAR 120 V/C
SAR 180 V/C
SAR 250 C
Type of roller Ve/Cylind. Ve/Cylind. Cylindrique
Profile width/height 120 180 250
Max. working stroke limitless limitless limitless
Max. repetability +/- 0,15 +/- 0,15 +/- 0,15

 

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?