Innovatief

SAB

Zelfdragende as met rollen met polyamide coating. Snelheid tot 15 m/s.
Beschikbare Maten
60 120 180 250
  • Beweging gerealiseerd door een rolloopwagen en een zelfdragende aluminium rail met tandriemaandrijving
  • Slag op maat. Lineaire eenheid op bestelling
  • Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
  • Lineaire eenheid zonder smering en „onderhoudsvrij“.
  • Zelfdragende balkrail hard geanodiseerd op 62 HRC over een diepte van 15 µm
  • Gereserveerd voor “een-assige” configuraties met matige belasting met weinig overhang
  • Extreem stil, lichtgewicht, eenvoudig te monteren en modulair

Het SAB assortiment is efficiënt tot op het punt waar smering niet meer nodig is.

Unit: mm
SAB 60
SAB 120
SAB 180
SAB 250
Type of roller Ve Ve/Cylind. Ve/Cylind. Cylindrique
Profile width/height 60×20 120×40 180×60 250×180
Max. working stroke 6700 7020 7150 7090
Max. repetability +/- 0,2 +/- 0,2 +/- 0,2 +/- 0,2

 

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?