Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Verticale as
S-Smart
Lineaire eenheid met een beweegbaar profiel en een vaste slede/motor.
Beschikbare Maten
50
65
80
- Beweging door een lineaire recirculerende kogelgeleider en een tandriem
- Lineaire eenheid op verzoek vervaardigd met slag op maat
- Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
- Riem met „Omega“-doorgang voor meer vrije werkruimte en lichtere bewegende massa
- SMART“-serie: best verkochte serie vanwege de eenvoud en de implementatiesnelheid
- Voorbehouden voor toepassingen met matige belasting en snelheid
- Beschermingsniveau geschikt voor werkplaatsomgevingen
- Schroefgaten aan het einde van het profiel voor eenvoudige en directe grijperbevestiging
- Snelle en eenvoudige montage van het tandwielstelsel direct in de aandrijfkop door middel van een expansienaaf
- Bruikbare accessoires: tandwielkasten en montagesets, sensorhouders
Unit : mm |
S-SMART 50 |
S-SMART 65 |
S-SMART 80 |
Profile width/height | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 |
Rail size | 12 | 15 | 20 |
Maxi. stroke | 1000 | 1500 | 2000 |
Maxi. repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
ROBOT 100 | S-SMART 50 |
ROBOT 130 | S-SMART 50 ou 65 |
ROBOT 160 | S-SMART 65 ou 80 |
SAB 120 | S-SMART 65 |
SAB 180 | S-SMART 80 |
- Pick & Place system 2X-Z
X axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | S-SMART 50 ou 65 |
2 x E-SMART 80 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | S-SMART 80 |

ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?