Stalen behuizing
RTUn
Robotic Transfer Unit Non-Covered, met stalen behuizing en tandheugel en rondselaandrijving. Beschikbaar voor kleine tot grote industriële robots.
Beschikbare Maten
20
Zevende as met stalen behuizing en tandheugelaandrijving.
Bestaat met recirculatiegeleiding en rolgeleiding.
Standaardfuncties
- Geslepen uiteinden voor eenvoudige machineassemblage, toekomstige uitbreiding of re-tooling.
- Nauwkeurige lineaire geleidingssystemen uit voorraad leverbaar.
- Servoverbuigers die tandheugel en rondsel aandrijven.
- Geleidingswagenafstrijkers voor duurzame bescherming tegen vuil.
- Enkelpuntssmering distributie.
- Kabelhouderbevestigingsposities in linker-, middelste en rechtermachinepositie.
- Snelheden tot 3 m/s beschikbaar.
- Standaard herhaalbaarheid 0,040mm (+/- 0,020mm).
Optionele eigenschappen
- Automatisch smeersysteem, bestuurd door uw PLC.
- Robot stijgleidingen.
- Lasdraad, verfpot en extra uitrustingsplatforms.
- Sensorsteunen en nokkenrails.
- Washdown veilige machines.
- Metalen kabeldragers.
- Meervoudig aangedreven, gekoppelde of onbelaste zadels.
- C1D1 explosieveilige opties.
- Schoonmaakruimte opties.
- 7e as robotintegratie.
- Professionele assemblage en meetdiensten.
Het 3D-bestand lijkt niet beschikbaar te zijn op de website
Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat wij het u kunnen toesturen

ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?