Actuators & Systems
Actuators
Riemaandrijving
Corrosiebestendig

ROBOT 2C CR

Stijve "roestwerende" lineaire eenheid met twee onafhankelijke mobiele sleden
Beschikbare Maten
100 130 160 220

Globale Gegevens

  • De samentrekking „CR“ staat voor „Corrosieweerstand“ met interne en externe roestvrijstalen componenten zoals lagers, lineaire gidsen, noten, bouten en andere delen
  • versie 2c uitgerust met twee onafhankelijke mobiele trolleys
  • Werkwijze verschaft door twee lineaire recirculerende balgeleiders en een getande riem
  • lineaire eenheid op bestelling gemaakt met aangepaste slag
  • Technisch bestand met berekeningskennisgeving die op aanvraag wordt verstrekt
  • om te worden gereserveerd voor „single-as“ -type-configuraties met hoge belasting, moment en werkgraad
  • rand of vlakke regelingen mogelijk
  • Riem en katrollen die worden beschermd door een polyurethaan beschermende band geleid door lagers
  • stijve zelfdragende structuur als gevolg van de rechthoekige dwarsdoorsnede van het aluminium profiel
  • Handige accessoires: verloopstukken en montagekits, sensorondersteuning

Dimensions

Unit : mm
ROBOT 100-2C CR
ROBOT 130-2C CR
ROBOT 160-2C CR
ROBOT 220-2C CR
Width/Height 100 x 55 130 x 70 160 x 90 220 x 100
Rail size 15 mini 15 20 25
Max. stroke 5600 6000 6000 6000
Spécial stroke 11000 11000 11000
Max. repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Pick & Place Y-Z
Y axis Z axis
ROBOT 130 2C CR SC 65 CR
ROBOT 160  2C CR SC 130 CR
ROBOT 220 2C CR SC 160 CR
  • Gantry 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 CR ROBOT 130 2C CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 160 2C CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 160 2C CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 220 2C CR SC 160 CR
  • Please contact ROLLON for other axis combination requests
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?