Best verkochte serie

R-Smart

Lineaire actuator met een vereenvoudigd ontwerp. De best verkopende serie vanwege de snelle implementatie
Beschikbare Maten
120 160 220 230 280
  • Beweging door twee lineaire recirculerende kogelgeleiders en een tandriem
  • Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat
  • Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
  • Voorbehouden voor „een-assige“ configuratie met hoge belasting, moment en werksnelheid.
  • Bijzonder geschikt voor montage aan de rand, omdat de riem door lagers wordt vastgehouden en geleid
  • Beschermingsniveau geschikt voor werkplaatsomgeving
  • Stijve zelfdragende structuur door rechthoekige doorsnede van aluminium profiel
  • Snelle en eenvoudige montage van het tandwielstelsel direct in de aandrijfkop door middel van een expansienaaf. Vrije“ positionering van de motor/tandwielkastassemblage in de aandrijfkop
  • Bruikbare accessoires: tandwielkasten en montagesets, sensorhouders
  • Pick & Place system Y-Z
Y axis Z axis
R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x E-SMART 50 R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
2 x E-SMART 80 R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
2 x E-SMART 80 R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 R-SMART 220

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

R-SMART 120 
R-SMART 160 
R-SMART 220
Profile width/height (mm) 120 x 65 160 x 90 220 x 100
Rail size (mm) 15 20 25
Maxi. working stroke (mm) 6050 6000 5900
Special stroke (mm) 11200 11200 11100
Maxi. repetability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?