Kabelkettingdrager
PAS
Precieze zelfdragende as voor slagen van 3 tot 50 m. Draagvermogen van 200 tot 1000 kg.
Beschikbare Maten
118
140
170
220
230
280
360
- Beweging door een rolloopwagen op twee gehard stalen prismatische rails en een tandheugel met rondselsysteem met geharde en geslepen spiraalvormige tanden
- Lineaire eenheid gemaakt om te bestellen met slag op maat
- Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
- Geschikt voor beide montageconfiguraties van twee assen in parallel of één as
- In een-assige configuratie, voorbehouden voor matige belastinggevallen met weinig overstek
- Zeer goede herhaalbaarheid, zelfs over zeer lange lengtes
- Geïntegreerde kabeldraagketting en leiding beschikbaar. Mogelijkheid van verschillende onafhankelijke loopwagens
- Draaipunt met axiale speling aanwezig op de loopwagen voor het compenseren van parallelliteitsafwijkingen en voor het opvangen van de hoekafwijking gegenereerd door de buiging van het profiel
- Er zijn talrijke mechanische opties beschikbaar: detectorsteun, automatische smering, verticale blokkering, anti-valbeveiliging…
- Verbindingsinterface beschikbaar voor het maken van „Pick & Place“ multi-assen
Stijve zelfdragende as. Aluminium profiel met zeer hoge inertiemomentwaarde, waardoor een zuilafstand tot 6 m mogelijk is
Eenvoudige montage en positionering van het draagprofiel van de zuil. „Vrije“ bevestiging in de groef van het aluminiumprofiel
Unit: mm | PAR 170 | PAR 200 | PAR 220 | PAR 230 | PAR 280 | PAR 360 |
Height/Width | 170×120 | 200×120 | 220×120 | 230×120 | 280×170 | 360×200 |
Max. stroke | 11100 | 11100 | 11050 | 11400 | 10800 | 10800 |
Spécial stroke | Unlimited | |||||
Max. repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,1 |

ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?