Gewalst profiel

NDC

Volledig uitschuifbare kogelslede. Optionele oppervlaktebehandelingen en speciale bewerkingen op aanvraag. Volledige reeks accessoires zoals vergrendelings- en dempingssystemen beschikbaar.
Beschikbare Maten
48 72
Slag tot 2 000 mm. Maximale belasting meer dan 2 700 N/paar.
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?