Kogelrecirculatie
Mono Rail
Re-circulatie kogellagers lineaire geleider met hoge belastbaarheid en stijfheid
Beschikbare Maten
15
20
25
30
35
45
- LM-geleider met zeer hoog draagvermogen, nauwkeurigheid en stijfheid
- Het benutten van het technisch potentieel ervan vereist stijve, precieze montageoppervlakken en het gebruik van 12-9 kwaliteit bevestigingsschroeven
- Lineaire nauwkeurigheid van minder dan 0,025 mm voor een raillengte van 1000 m
- De hoofdafmetingen van de Monorail komen overeen met de handelsnorm.
- Uitwisselbaarheid met andere fabrikanten mogelijk
- Gezamenlijke bewerkte rail mogelijk (bewerking van de uiteinden). Verschillende voorbelastingsklassen mogelijk voor het LM-blok
Bedrijfstemperatuurbereik tussen -10°C en +60°C
Block | Cdyn (N) | Co (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
---|---|---|---|---|---|
MRS15 | 8500 | 13500 | 100 | 68 | 68 |
MRS25 | 19500 | 32000 | 368 | 228 | 228 |
MRS35 | 38500 | 62000 | 1054 | 620 | 620 |
MRS45 | 65000 | 105000 | 2363 | 1378 | 1378 |

ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?