Linear Components
Telescopic Rails
Volledig uittrekbaar
Ultra Compact

LTF

Volledig uitschuifbare miniatuurkogelslede.
Beschikbare Maten
44 60

Globale Gegevens

  • Slechts één maat: 44 van 43 × 12 mm sectie met geoptimaliseerde massa = 2,7 kg / m
  • verlengslag tot 1 m met overeenkomstige radiale belastingcapaciteit per paar = 130 kg
  • Slag kan op verzoek worden aangepast aan de vereisten. Houd er rekening mee dat dit de laadcapaciteitswaarden
  • zal wijzigen

  • Geschikt voor matige handmatige snelheden, zonder schokken

Belangrijkste aanbevelingen

Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de montagegaten aan beide zijden van de glijder toegankelijk zijn voor een gemakkelijke montage

Niet aanbevolen voor vlakke montageconfiguraties

Omgeving

Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +170°C

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?