Gewalst profiel

LRS

Goedkope gedeeltelijke uitschuifbare kogelslede voor basisgebruik.
Beschikbare Maten
56 71 76 71OE
Slag tot 541 mm. Maximaal laadvermogen meer dan 600 N/paar.
  • Licht en rustig hardlopen
  • Lange levensduur met weinig onderhoud
  • hoge betrouwbaarheid
  • Structurele elasticiteit die in staat is om kleine effecten en afwezigheid van permanente vervorming te absorberen
  • Niet gevoelig voor bijgevolg
  • Verschillende opties zijn beschikbaar, afhankelijk van de railformaat (b.v. vergrendelingssystemen in open en / of gesloten positie) en verdere aanpassingen (bijv. Lengtes, slagen) zijn mogelijk.
  • LRS 56/71/76: Volledige verlenging Telescopische rail Het biedt eindstoppers met gesloten ingesloten die de geluidsfunctie vermindert en voorkomt dat de geleiding alleen in gesloten positie wordt geopend.
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?